Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Kreuzklemmstück
Type
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Klemmung B
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser A
40.2 mm
Klemmdurchmesser B
mm
Abstand Klemmdurchmesser
47.0 mm
Höhe rechteckiges Element
45.0 mm
Breite Basis
45.0 mm
Abstand Klemmbohrungen
45.0 mm
Gesamtbreite
62.0 mm
Abstand der Schrauben
98.0 mm
Gesamtlänge
110.0 mm
Befestigungsbohrung
48.0 mm
R
46.000 mm
Schraube
M8x35
Schraube
M10x50
Klemmhebel T
9022401
Klemmhebel S
9024301
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
rEGISTRIERUNGSNUMMER WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen