Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Gelenkklemmstück
Best.-Nr.
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Klemmung B
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Clamp swivelling range
°
Klemmdurchmesser A
mm
Klemmdurchmesser B
mm
Einstecktiefe
25.000 mm
Außendurchmesser um A
26.000 mm
Abstand Kontur - Klemmauge
29.400 mm
Außendurchmesser um B
26.000 mm
Abstand Klemmung - Drehpunkt
27.000 mm
Abstand Kontur
84.000 mm
Gesamtlänge
95.500 mm
Abstand Drehpunkt
44.000 mm
Breite Klemmauge
21.000 mm
Klemmhebel S
90210
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010 ;
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen