Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
Typ
FVV-S 40
Best.-Nr.
4014312
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmbreite A
40.400 mm
Breite Befestigungsbohrung
12.500 mm
Schraubendurchmesser
6.500 mm
Breite Klemmung
79.000 mm
Länge Klemmung
8.000 mm
Abstand Bohrung
42.000 mm
Breite Fuß
100.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
100.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
70.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
80.000 mm
Höhe
90.000 mm
Länge Fuß
125.000 mm
Höhe Fuß
12.000 mm
Abstand Boden - Klemmbohrung
31.500 mm
Abstand Befestigungsbohrung
60.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
47.000 mm
Schraube
M6x45
Klemmhebel S
-
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
0.8 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen