Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
Typ
FVV-D 40
Best.-Nr.
4014313
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmbreite A
40.400 mm
Breite Befestigungsbohrung
12.500 mm
Abstand Boden - Flansch
20.000 mm
Breite Klemmung
75.000 mm
Länge Klemmung
80.000 mm
Abstand Bohrung
42.000 mm
Breite Fußplatte
100.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
50.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
70.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
80.000 mm
Höhe
90.000 mm
Breite
98.000 mm
Höhe Fußplatte
10.000 mm
Abstand Boden - Klemmbohrung
31.500 mm
Abstand Klemmbohrung
60.000 mm
Abstand Klemmbohrung
48.000 mm
Schraube
M6x45
Klemmhebel S
-
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
0.6 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen