Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußplatte
Typ
Best.-Nr.
A
375 mm
B
250 mm
C
30 mm
Gewicht
2.130 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-90-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76169910
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen