Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
Typ
FSB 40
Best.-Nr.
23400000026
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser
40.150 mm
B
8.500 mm
C
38.000 mm
D
53.000 mm
Gesamtbreite
65.000 mm
G
92.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
42.000 mm
Gesamtbreite
74.000 mm
Gesamtlänge
75.000 mm
N
11.000 mm
P
9.500 mm
Q
24.000 mm
Bohrungsabstand
40.000 mm
Klemmhebel S
9022501
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
0.5 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
3-5 Arbeitstage
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit cm
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat RoHS
;
Zertifikat REACH
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen