Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
Typ
Best.-Nr.
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser A
mm
Durchmesser Befestigungsbohrung
5.500 mm
Außendurchmesser um A
25.000 mm
Abstand Klemmauge Mittelachse
14.500 mm
Breite Fußplatte
50.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
38.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
0.000 mm
Gesamtlänge
37.000 mm
Breite Fußplatte
30.000 mm
Höhe Fußplatte
5.000 mm
Breite Klemmauge
23.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
40.000 mm
Abstand Klemmauge
21.000 mm
Schraubentyp
M6x20
Klemmhebel S
90209
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen