Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Fußklemmstück
Typ
FS-B 60
Best.-Nr.
13600200020
Klemmung A
Verzinkte Schrauben
Oberfläche
gleitgeschliffen
Auf Anfrage
Edelstahlschrauben
Klemmdurchmesser A
60.270 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung
11.000 mm
Außendurchmesser um A
80.000 mm
Abstand Klemmauge Mittelachse
47.000 mm
Breite Fußplatte
140.000 mm
H
110.000 mm
Gesamtlänge
110.000 mm
Breite Fußplatte
90.000 mm
Höhe Fußplatte
16.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
60.000 mm
Breite Klemmauge
58.000 mm
Abstand Befestigungsbohrung
110.000 mm
Abstand Klemmauge
62.700 mm
Schraubentyp
M12x45
Klemmhebel S
9025301
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Werkstoff
Aluminium-Guss
Gewicht
0.9 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
;
Zertifikat REACH (Klick Icon)
;
Zubehör Empfehlungen
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen