Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
Frame profile
Type
Order-no.
Profile length
mm
Entrez la valeur pour L
Profile length
mm
cm
inch
ft
A
10 mm
B
33 mm
C
18 mm
D
5.8 mm
E
8 mm
Advise: Scale of pack quantities
None
calculated Weight
kg
standard delivery time after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
76109090
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale