Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Article description
Endschalter induktiv
Type
RK DuoLine 120x80, RK MultiLine
VERSION
Öffner, mit Halter mm
Order-no.
92929
Article description
1.5 mm
Umgebungstemperatur
-25° - +75° Celsius
Weight
0.089 kg
Customs tariff number
85365019
Взаимно свързана екипировка
    No related equipment available
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси