Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Endschalter induktiv
Typ
RK DuoLine 120x80, RK MultiLine
VERSION
Öffner, mit Halter mm
Best.-Nr.
92929
Artikelbezeichnung
1.5 mm
Umgebungstemperatur
-25° - +75° Celsius
Gewicht
0.089 kg
Warennummer/Zolltarifnummer
85365019
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen