Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 40
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Elektrozylinder
Typ
Best.-Nr.
Variante
Spindeltyp
Schutzart
ausgefahrene Hublänge
mm
Wert eingeben für POSHUB
ausgefahrene Hublänge
mm
cm
inch
ft
Hub max.
mm
Hinweis zum Einbaumass X
A
16 mm
B
80 mm
C
100 mm
E
80 mm
F
40 mm
Gewinde
M16x1.5
H
112 mm
K
88 mm
L
95 mm
M
48 mm
N
56.5 mm
O
94 mm
P
18.5 mm
Einbaumass X
mm
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Für weitere Informationen hier klicken
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
eClass V 8.0
23-30-18-90
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen