Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
Добавить для сравнения
Доступные продукты: 1
Artikelbezeichnung
Elektrozylinder
Typ
SLZ 63 Tr P PL
Best.-Nr.
TQ31A1B1E3AAA0100
Variante
PL
Spindeltyp
Tr 28x5
Schutzart
IP54
ausgefahrene Hublänge
mm
Hub max.
100
mm
Hinweis zum Einbaumass X
Hub + 274.5 mm
Einbaumaß
0
Gewicht
5 kg
100 mm
80 mm
100 mm
125 mm
238 mm
40 mm
M16x1.5
104 mm
125 mm
105 mm
48 mm
56.5 mm
86 mm
18.5 mm
Einbaumass X
374.5
mm
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Für weitere Informationen hier klicken
Montageanleitung
Montageanleitung DE, GB
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
4 Wochen
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Warennummer / Zolltarifnummer
85011010
eClass V 8.0
23-30-18-90
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро