Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Article description
Electrical Cylinder
Type / Size
LH15
Order-no.
Spannung
Length of Travel
mm
Position
mm
Entrez la valeur pour POSITION
Position
mm
cm
inch
ft
Length of Travel
mm
max. Speed
mm/s
max. Force F
N
adjustable Travel (outside)
Installation length
284 mm
Length of the housing
173 mm
Length of Travel on request
140 / 180 / 260 / 300
Weight
1.2 kg
Registration No. WEEE
DE71223010
Maintenance interval for the item
according to assembly instructions
eClass V 8.0
23-30-18-90
Customs tariff number
85011010
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale