Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Variable Search
CAD Model seçimi
Add for comparison
Uygun ürünler: 1
Artikelbezeichnung
E-Zylinder
Type / Baugröße
M 999.1
Best.-Nr.
QKA15BA010050
Hublänge
50 mm
Position
mm
max. Geschwindigkeit
14
mm/s
max. Kraft F
125
N
Elektr. Anschluß
24 V DC
Schalthäufigkeit Doppelhübe / Std
50
h
Gewicht
0.40 kg
Wartungsintervall für den Artikel
gemäß Montageanleitung
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-18-90
Warennummer/Zolltarifnummer
85011010
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin