Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Einfassprofil - 2teilig
TYPE
Best.-Nr.
Nutengeometrie
40 mm
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
Spaltbreite
mm
B
9.20 mm
C
11.40 mm
D
6.80 mm
F
10 mm
G
26 mm
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
berechnetes Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen