Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Eckstück
Typ
1 Stueck (4er Satz)
Best.-Nr.
40185651
A
6 mm
B
3.50 mm
C
17 mm
D
17 mm
Werkstoff
Kunststoff -PA
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Info
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Gewicht
0.012 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen