Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Eckstück 40
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Eckstck_(4erSatz)
Typ
1 Stueck (4er Satz)
Best.-Nr.
40185661
Nutengeometrie
40 mm
A
mm
Wert eingeben für A
mm
cm
inch
ft
B
31 mm
C
31 mm
E
5 mm
Werkstoff
Kunststoff -PA
Hinweis zur Bestellemenge
Bitte beachten Sie die Bestellmengen für diesen Artikel (siehe Katalog)
Gewicht
0.03 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (klick mich)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen