Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Article description
Drive shaft
Version
for metal bellow-type coupling
Order-no.
91330
Family Linear unit
Type
A
53.5
B
39.0 mm
C
25.0 mm
D
74.0 mm
Weight
0.717 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
2 Days after receipt of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Customs tariff number
84313900
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali