Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Article description
Drive shaft
Version
for metal bellow-type coupling
Order-no.
91330
Family Linear unit
Type
A
53.5
B
39.0 mm
C
25.0 mm
D
74.0 mm
Weight
0.717 kg
Standard delivery time of the article after receipt of order
2 Days after receipt of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Customs tariff number
84313900
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale