Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Alu Profil D-Type
Typ
160x240
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
10986 mm²
IX
3601.5 cm^4
IY
7333.4 cm^4
WX
450.2 cm³
WY
611.1 cm³
Gewicht
0.296 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen