Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Article description
Cover profile - Plastic
Hilfsvariable für Artikel ohne Leerzeichen in NB
Abdeckprofil-KST
Type
2m bar
Order-no.
Hilfvariable zur Steuerung der Geometrie des Profils (1=alteForm; 2=neueForm)
Profile length
2000 mm
Colour
A
12 mm
B
11.2 mm
C
6.4 mm
Advise: Scale of pack quantities
none
calculated Weight
kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
39162000
Certificate ROHS (click me)
Certificate REACH (click me)
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください