Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Article description
Cover profile - Plastic
Hilfsvariable für Artikel ohne Leerzeichen in NB
Abdeckprofil-KST
Type
2m bar
Order-no.
Hilfvariable zur Steuerung der Geometrie des Profils (1=alteForm; 2=neueForm)
Profile length
2000 mm
Colour
A
12 mm
B
11.2 mm
C
6.4 mm
Advise: Scale of pack quantities
none
calculated Weight
kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
39162000
Certificate ROHS (click me)
Certificate REACH (click me)
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale