Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Type
Order-no.
A
38 mm
B
mm
C
mm
D
28 mm
E
M8 mm
F
17 mm
FK
100 N
Weight
0.060 kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
39269097
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро