Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Article
Lever
Type
8x25
Order-no.
902381
Length of the lever
65
Length
74.50 mm
Lever dimensions - snapped
35.0
Width
9.5 mm
Collar height
14.0
Height
17.5 mm
Thread
M8
Thread length
25
Collar diameter
13.0
Lever height loaded
4.00
Diameter
18.5 mm
Possibility to adjust the lever
Pull adjustment
Lever colour (RAL)
RAL 7021
Corrosion resistance of the lever
completely corrosion resistant
Standard delivery time of the item after receipt of order
2 Days
Refrence to pack quantity
none
Weight
0.073 kg
eClass V 8.0
23-01-05-01
Customs tariff number
73181595
Registierungsnummer WEEE
DE 71223010
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください