Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Blockverbinder -L-
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Nutgeometrie 1
mm
Best.-Nr.
A
20 mm
B
24 mm
C
20 mm
D
10 mm
E
8 mm
F
5.5 mm
Werkstoff
Kunststoff -PA
Hinweis zur Bestellemenge
Keine
Gewicht
0.014 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76109090
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen