Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Block Joint -L-
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Slot geometry 1
mm
Order-no.
A
20 mm
B
24 mm
C
20 mm
D
10 mm
E
8 mm
F
5.5 mm
Material
Plastic -PA
Advise: Scale of pack quantities
None
Weight
0.014 kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
76109090
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください