Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
Block Joint -L-
Hilfsvariable für ARTIKEL für NB ohne Leerzeichen
Slot geometry 1
mm
Order-no.
A
20 mm
B
24 mm
C
20 mm
D
10 mm
E
8 mm
F
5.5 mm
Material
Plastic -PA
Advise: Scale of pack quantities
None
Weight
0.014 kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
76109090
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale