Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Block Joint -K-
Type
M6
Order-no.
slot goemetry
mm
A
32 mm
B
12 mm
C
20 mm
F
2 mm
M
M6
D
12.5 mm
E
7 mm
Advise: Scale of pack quantities
None
Weight
0.026 kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
Further information on the website RK Rose + Krieger
Information
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin