Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Article description
Block Joint -G-
Type / Size
Order-no.
A
mm
B
30 mm
C
22 mm
D
14 mm
E
mm
M
mm
SD
15.000 mm
Advise: Scale of pack quantities
None
Weight
kg
standard delivery time after receipt of order
1 Week after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Information
Registration No. WEEE
DE71223010
Maintenance interval for the item
Keine Notwendigkeit
eClass V 8.0
23-36-02-90
Customs tariff number
76109090
Certificate ROHS (click me)
Certificate REACH (click Icon)
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale