Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Article
Ball joint
Type / Size
KGW-KU 18
Order-no.
K13518ACSR18
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
Distance
15 mm
Distance
30 mm
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
Distance fixing hole
20 mm
Distance fixing hole
30 mm
Total height
85 mm
Tiefe Kugelkopfplatte
30 mm
Breite Langloch
5.5 mm
Length
21 mm
Maintenance interval for the item
No Need
Weight
0.063 kg
Standard delivery time of the article
2 Days after reciept of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Customs tariff number
76169910
Certifcate ROHS (click Icon)
Certifcate REACH (click Icon)
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin