Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Article
K
Type / Size
KGM-KU 18
Order-no.
K43518ACSR18
Klemmung Durchmesser
18.1 mm
Klemmung Länge
32.5 mm
Distance
15 mm
Distance
34 mm
Breite Kugelkopfplatte
40 mm
Distance fixing hole
20 mm
Distance fixing hole
30 mm
Length
86 mm
Distance fixing hole
30 mm
Length
21 mm
Breite Langloch
5.5 mm
Maintenance interval for the item
No Need
Weight
0.063 kg
Standard delivery time of the article
2 Days after reciept of order
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Customs tariff number
76169910
Certifcate ROHS (click Icon)
Certifcate REACH (click Icon)
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura