Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aushänge-Scharnier Kunststoff
TYPE
mm
Pfostenprofil
Version
Tür Profil
BEST
Schwenkbereich
A
48 mm
B
mm
B1
mm
C
mm
C1
mm
E
9 mm
F
24 mm
H
28 mm
K
14 mm
M
20 Nm
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (klick mich)
Hilfsvariable für Artikel für NB ohne Leerzeichen
Hilfsvariable URL - Link zur Infoseite RK in deutsch
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin//catalogue/profiltechnik/bl_aluprofilsystem_de.pdf#page=315
Hilfsvariable URL - Link zur Infoseite RK in englisch
https://www.rk-rose-krieger.com/fileadmin//catalogue/profiltechnik/bl_aluprofilsystem_en.pdf#page=315
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen