Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
ARTIKEL
Aushänge-Scharnier Aluminium
Best.-Nr.
Nutengeometrie
Version
A
45 mm
B
22 mm
C
mm
D
mm
E
7 mm
F
28 mm
Schwenkbereich
mm
Wert eingeben für SW
Schwenkbereich
mm
cm
inch
ft
Hinweis zur Liefereinheit
keine Hinweise
Gewicht
kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-02-90
Warennummer/Zolltarifnummer
39269097
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (klick mich)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen