Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Anschraubnabe
Best.-Nr.
91335
Familie Lineareinheit
Typ
Größe
GS 24
A
9.0 mm
B
55 mm
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
48 Stunden
Gewicht
0.261 kg
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-30-92-90
Warennummer / Zolltarifnummer
84313900
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen