Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikel
Aluprofil fur Rollenbahn
Type
Bestellnummer
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Fläche
503 mm^2
IX
10.29 cm^4
IY
5.88 cm^4
WX
5.15 cm^3
WY
2.31 cm^3
Gewicht
g/m
Standardlieferzeit des Artikels
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
eClass V 8.0
23-36-01-01
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick Icon)
Zertifikat REACH (klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen