Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluprofil 15x60
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
619 mm²
IX
1,2 cm^4
IY
21,0 cm^4
WX
1.9 cm³
WY
7 cm³
berechnetes Gewicht
16.700 g
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen