Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluminiumrohre
Type / Baugröße
30x2 mm
Best.-Nr.
82302010010
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Art des Rohres
Rund
Ausführung
Aussenabmaß
30 mm
Innenmass
26 mm
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
berechnetes Gewicht
0.005 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
2 Tage
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-35-01-90
Warennummer / Zolltarifnummer
76082089
Zertifikat ROHS
Zertifikat REACH
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen