Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluprofil W 40-45
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
620 mm²
IX
9,7 cm^4
IY
9,8 cm^4
WX
3,4 cm³
WY
4,2 cm³
berechnetes Gewicht
16.750 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen