Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Klemmprofil
Typ
KLD 30x40
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Klemmbereich A
mm
Wert eingeben für KBA
Klemmbereich A
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
436 mm²
IX
5.5 cm^4
IY
3.8 cm^4
WX
2.7 cm³
WY
2,5 cm³
Breite innen
10.000 mm
Höhe innen
10.000 mm
Radius innen
0.700 mm
Bohrungsabstand Breite
21.000 mm
Bohrungsabstand Höhe
21.000 mm
Winkel A
0.000
berechnetes Gewicht
0.014 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen