Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Alu profile F-GG 80x80
Order-no.
Profile lenghts
Profile lenghts
mm
Введите значение для L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Anod. coating
light colored
Surface
1686 mm²
I
136,2 cm^4
IT
273,0 cm^4
W
34,1 cm³
Calculated weight
44.970 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Рекомендации принадлежностей
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро