Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Alu profile F-G 80x80
Order-no.
Profile lenghts
Profile lenghts
mm
Введите значение для L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Anod. coating
light colored
Surface
1710 mm²
IX
135,5 cm^4
IY
139,3 cm^4
IT
274,7 cm^4
WX
34,8 cm³
WY
33,0 cm³
Calculated weight
45.570 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Рекомендации принадлежностей
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро