Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
F-50x200
Order-no.
Profile lenghts
mm
Entrez la valeur pour L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Profile lenghts
Anod. coating
light colored
Surface
3024 mm²
IX
80,3 cm^4
IY
1223,6 cm^4
WX
32,1 cm³
WY
122,4 cm³
calculated Weight
0.082 kg
standard delivery time after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Information
Registration No. WEEE
DE71223010 mm
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale