Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
F-50x200
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
3024 mm²
IX
80,3 cm^4
IY
1223,6 cm^4
WX
32,1 cm³
WY
122,4 cm³
berechnetes Gewicht
0.082 kg
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Information
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010 mm
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen