Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluminiumprofil
Typebezeichnung des Aluminiumprofils
F-50x100
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
mögliche Profillängen
Oberflächenbeschaffenheit
eloxiert, hell
Querschnittsfläche des Profiles
1743 mm²
IX
43,9 cm^4
IY
180,8 cm^4
WX
17,6 cm³
WY
36,1 cm³
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
berechnetes Gewicht
0.047 kg
Wartungsintervall für den Artikel
keine Notwendigkeit
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Registrierungsnummer WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen