Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Alu profile F-3G 80x120-A
Order-no.
Profile lenghts
Profile lenghts
mm
Inserisci valore per L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Anod. coating
light colored
Surface
2896 mm²
IX
213.3 cm^4
IY
467.8 cm^4
IT
681.1 cm^4
WX
52.8 cm³
WY
77.9 cm³
Calculated weight
78.180 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
COND
Accessori consigliati
Preview - Generation
Anteprima
3D
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali