Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluprofil F-3G 60x60
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
981.2 mm²
IX
36.5 cm^4
IY
41.2 cm^4
IT
77.2 cm^4
WX
11.9 cm³
WY
13.7 cm³
berechnetes Gewicht
26.490 g
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zertifikat ROHS (klick mich)
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen