카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Article description
Alu profile F-2G 60x60
Order-no.
Profile lenghts
Profile lenghts
mm
값 입력 L
Profile lenghts
mm
cm
inch
ft
Anod. coating
light colored
Surface
955.6 mm²
IX
36.2 cm^4
IY
39.1 cm^4
IT
75.3 cm^4
WX
12.1 cm³
WY
13.0 cm³
Calculated weight
25.850 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose+Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D

카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.