Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Article description
Alu profile F-20x40
Order-no.
Profile length
mm
Entrez la valeur pour L
Profile length
mm
cm
inch
ft
Profile length
Anod. coating
light colored
Surface
313,2 mm²
IX
1,31 cm^4
IY
5,39 cm^4
WX
1,31 cm³
WY
2,69 cm³
Calculated weight
8.460 g
Standard delivery time of the article after receipt of order
Further information on the website RK Rose + Krieger
Further information on the website RK Rose + Krieger
Registration No. WEEE
DE71223010
eClass V 8.0
23-36-01-90
Customs tariff number
76042990
Certificate ROHS (click Icon)
Certificate REACH (click Icon)
Accessoires recommandés
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale