Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Artikelbezeichnung
Aluminium Einsteckprofil
Type
ESP 30x30/2
Best.-Nr.
Profillänge
mm
Wert eingeben für L
Profillänge
mm
cm
inch
ft
Profillänge
Eloxal
hell
Fläche
293.8 mm²
IX
2.4 cm^4
IY
2,8 cm^4
WX
1.5 cm³
WY
1,8 cm^3
Bohrungsabstand Breite
21.000 mm
Bohrungsabstand Höhe
21.000 mm
berechnetes Gewicht
7.960 g
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
eClass V 8.0
23-36-01-90
Warennummer/Zolltarifnummer
76042990
Zertifikat ROHS (klick mich)
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen